Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 2
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Para aplicaciones con amplio margen de presión
  • Diámetro exterior: 4 ... 28 mm
  • diámetro interior 2,5 ... 23 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 35 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
Gama básica
  • Conexión R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Para tubo flexible de diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca G con junta anular
    • Rosca R, recubrimiento de PTFE
  • Apropiada para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Conectores tipo clavija
  • Conectores pasamuros
  • Tapones
  • Racor rápido con casquillos enchufables
  • Tapón ciego
  • Distribuidor múltiple
  • Racores pasamuros roscados