Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Contro de posiciones

Resultados: 5
Imprimir
Automatización de procesos continuos
Gama básica
  • Cajas de detectores de final de carrera digitales y analógicos, con indicación óptica, para actuadores giratorios, versión estándar y versión para uso en zonas con peligro de explosión.
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
Gama básica
  • PNP, NPN eléct.
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
Gama básica
  • Reed
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
  • PNP, NPN eléct.
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • Apto para el contacto con alimentos, resistente a los ácidos y a los lubricantes refrigerantes
  • Diseño optimizado para pinzas
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Salida Namur
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
  • Reed
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • 230 V
  • Alta temperatura
  • 12 ... 30 V AC, DC