Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Clean Design Ventilinsel MPA-C

Resultados: 1
Imprimir
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas específicas de la aplicación
  • Lubricación NSF-H1, materiales de conformidad con la FDA, clase de protección IP69K, juntas redundantes
  • Clean Design: limpieza sencilla
  • Válvulas 2x 2/2, 2 x 3/2 y 5/2 vías monoestables, 5/2 vías bieestable, 5/3 vías
  • Caudal nominal normal: 450 ... 760 l/min
  • Ancho de válvulas: 14 mm
  • 2 ... 32 posiciones de válvulas, 2 ... 32 bobinas
  • Estructura modular, posiciones de válvulas en patrón individual
  • Conexión multipolo, conexión de bus de campo I-Port / IO-Link
  • Clase de protección IP65, IP67, IP69K