Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Integración de funciones neumáticas y eléctricas

Resultados: 5
Imprimir
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados
Gama básica
  • Caudal 400 …3200 l/min
  • Ancho 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 válvulas
  • Conector multipolo
  • Conexión de bus de campo
  • Conexión de AS-Interface
  • Diagnóstico por canales.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Optimización del caudal
  • Caudales: 700 a 1400 l/min
  • Ancho: 18, 26 mm
  • 2 a 32 válvulas
  • Conector multipolo
  • Conexión de bus de campo
  • Diagnóstico por canales
  • Clase de protección IP65, NEMA 4
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
Nuevo a partir del 7/2018: placas base con ancho de 10 y 20 para válvulas de antirretorno
  • Placa base de polímero
  • Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
  • Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
Nuevo a partir del 7/2018: placas base con ancho de 10 y 20 para válvulas de antirretorno
  • Caudal de 360 a 700 l/min
  • Ancho 10, 20 mm
  • Variabilidad: alimentación flexible de presión, zonas de presión variables, fuente de alimentación adicional en cualquier posición
  • Accionamiento en serie de válvula: hasta 64 posiciones de válvula o 128 bobinas
  • Abierto para PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Gama de presión de -0,9 a 10 bar
  • Clase de protección IP65
  • E/S eléctricas, conexión a CPI/AS-Interface y conexión de bus de campo mediante terminal eléctrico modular del tipo CPX.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
  • Ancho de construcción: 10, 14, 18 mm
  • Caudal: 400, 800 y 1.600 l/min
  • Varias funciones de válvula y funciones adicionales
  • Conexión a terminal electrónica de tipo CPX mediante interfaz CP.