válvula de asiento inclinado
VZXA

Número de artículo: 3539410

Válvula de asiento inclinado modular con accionamiento neumático, en acero inoxidable, para aplicaciones exigentes como, p. ej. vapor, agua caliente.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos
Hoja de datos, fiabilidad del producto

 

Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos
Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.
 
 
 
Característica Valor
Construcción Válvula de asiento con accionamiento por émbolo
Válvula de asiento con actuador de diafragma
Tipo de accionamiento neumático
Posición de montaje indistinto
Tipo de fijación Montaje del conducto
Conexión del conducto Manguito roscado G1/2 según DIN ISO 228
Manguito roscado G3/4 según DIN ISO 228
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Manguito roscado G1 1/4 según DIN ISO 228
Manguito roscado G1 1/2 según DIN ISO 228
Manguito roscado G2 según DIN ISO 228
Manguito roscado G2 1/2 según DIN ISO 228
Manguito roscado NPT1/2 según ANSI/ASME B 1.20.1
Manguito roscado NPT3/4 según ANSI/ASME B 1.20.1
Manguito roscado NPT1 según ANSI/ASME B 1.20.1
Manguito roscado NPT1 1/4 según ANSI/ASME B 1.20.1
Manguito roscado NPT1 1/2 según ANSI/ASME B 1.20.1
Manguito roscado NPT2 según ANSI/ASME B 1.20.1
Manguito roscado NPT2 1/2 según ANSI/ASME B 1.20.1
Manguito roscado RC1/2 según DIN 10226
Manguito roscado RC3/4 según DIN 10226
Manguito roscado RC1 según DIN 10226
Manguito roscado RC1 1/4 según DIN 10226
Manguito roscado RC1 1/2 según DIN 10226
Manguito roscado RC2 según DIN 10226
Manguito roscado RC2 1/2 según DIN 10226
Función de las válvulas 2/2
Sentido del flujo no reversible
Presión del fluido 0 ... 30 bar
Tipo de reposición muelle mecánico
Tipo de control con control externo
Conexión neumática Rosca interior G1/8
Sentido del flujo Por encima del asiento de la válvula, para medios gaseosos
Por debajo del asiento de la válvula, para fluidos gaseosos y líquidos
Regulación del medio Funcionamiento ON/OFF
Fluido Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Viscosidad máxima 600 mm2/s
Temperatura del medio -10 ... 180 °C
Temperatura ambiente 0 ... 60 °C
Indicación sobre el material contiene substancias perjudiciales para la pintura
Conforme con RoHS
Material de la carcasa Fundición de acero
Material de la junta del husillo PTFE
Material de la junta del asiento PTFE
Categoría ATEX para gas II 2G
Tipo de protección contra explosión de gas c T6...T3 X
Categoría ATEX para polvo II 2D
Tipo de protección contra explosión por polvo c T80°C ... T200°C X
Temperatura ambiente con riesgo de explosión 0°C <= Ta <= +60°C
Safety Integrity Level (SIL) SIL 2
Marca CE (ver declaración de conformidad) según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX)
según la normativa UE sobre maquinaria
Certificado entidad que lo expide TÜV 968/V 1039.00/18
Probabilidad de fallo peligroso por hora en [1/h]. 1,36 * 10-07
PFD (Probability of Failure on Demand) 5,95 * 10-04
Tamaño del accionamiento 46 ... 90 mm
Carrera 17 ... 26 mm
Función de control Cerrado mediante la fuerza reducida del muelle, NC
de doble efecto
Abierto mediante fuerza del muelle, NO
Cerrado mediante la fuerza del muelle, NC
Detección de la posición Con indicador mecánico
Material del cuerpo del actuador Fundición de acero
Código del material del cuerpo del accionamiento 1.4408
Temperatura de almacenamiento -10 ... 60 °C
Tipo de protección IP65
IP67
IP69K
Material del vástago Acero inoxidable de aleación fina
Material de la culata Fundición de acero