Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Actuadores sin vástago
Actuadores giratorios
Cilindros tándem, cilindros de gran fuerza y cilindros multiposición
Actuadores con guías
Cilindro de tope y unidad separadora de piezas
Cilindros de sujeción
Actuadores de diafragma y cilindros de fuelle
Platos divisores
Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos
Amortiguador
Classic
Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores
 
 

Novedades: Actuadores neumáticos

Resultados: 3
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro redondo
Gama básica
Nuevo a partir del 7/2020
  • Variante de tamaño optimizado para ahorrar espacio
  • Diámetro: 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Carrera: 10 ... 200 mm
  • Fuerza: 19... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija /autorregulable
  • Brida de fijación y
  • Culata posterior corta
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro con unidad de bloqueo
Nuevo a partir del 4/2020
  • Componente de seguridad comprobado y certificado a efectos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y según las normas aplicables
  • Diámetro: 40, 63, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza 754... 4712 N
  •  
  • Doble efecto
  •  
  • Detección de posiciones
  •  
  • Amortiguación regulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro con unidad de bloqueo
Nuevo a partir del 4/2020
  • Componente de seguridad comprobado y certificado a efectos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y según las normas aplicables
  • Diámetro 160 mm
  •  
  • Carrera 10 ... 2000 mm
  • Fuerza 12064 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable