Productos
Actuadores electromecánicos
Ejes eléctricos
Cilindro y carro eléctricos
Actuadores giratorios
Cilindro de tope y unidad separadora de piezas
Módulos de manipulación eléctricos
Accesorios para actuadores electromecánicos
 
 

Novedades: Actuadores electromecánicos

Resultados: 7
Imprimir
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño de 32, 45, 60
  • Carrera de 100 ... 800 mm
  • Fuerza: 40... 200 N
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño 45, 60
  • Carrera 200 ... 2000 mm
  • Fuerza: 65... 75 N
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño 35
  • Carrera 50 ... 800 mm
  • Fuerza de 50 N
 
Actuadores electromecánicos > Cilindro y carro eléctricos
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño: 32, 45, 60
  • Carrera: 25 ... 200 mm
  • Fuerza: 60... 250 N
 
Actuadores electromecánicos > Cilindro y carro eléctricos
Novedad 11/2019
  • Actuador lineal mecánico con vástago
  • Tamaño: 25, 32, 45, 60
  • Carrera: 25 ... 250 mm
  • Fuerza: 75... 1000 N
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores giratorios
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño 25, 32
  • Pico del momento de giro 2,7 ... 5,6 Nm
  • Ángulo de rotación 90, 180°
 
Actuadores electromecánicos > Accesorios para actuadores electromecánicos
Novedad 11/2019
  • Asistencia en la puesta en funcionamiento de sistemas de ejes