Productos
Preparación del aire comprimido
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo
Serie MS
Válvulas de arranque progresivo MS-DE de accionamiento eléctrico
MS4-DE
MS6-DE
MS12-DE
 

Válvulas de arranque progresivo MS-DE de accionamiento eléctrico

  Imprimir  
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1000 ... 2000 l/min.
 
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2600 ... 6450 l/min.
 
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2,
  • caudal: 25000 ... 42000 l/min.