Productos
Actuadores electromecánicos
Actuadores lineales y carros
Eje en voladizo ELCC
Cilindro eléctrico EPCO
Cilindro eléctrico ESBF
Ejes de accionamiento por husillo EGC-BS
Ejes accionados por correa dentada EGC-TB
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-KF
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-RF
Ejes accionados por husillo ELGC-BS
Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB
Mini carros EGSC
Ejes EGC-HD-BS accionados por husillo
Ejes EGC-HD-TB accionados por correa dentada
Minicarro EGSL
Carro eléctrico EGSK
Ejes accionados por husillo ELGA-BS-KF
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-G
Ejes ELGG accionados por correa dentada
Ejes accionados por correas dentadas ELGR
Ejes en voladizo DGEA-ZR
Sistemas de un eje YXCS
Ejes accionados por correa dentada DGE-ZR
Ejes accionados por correa dentada DGE-ZR-RF
Ejes accionados por husillo DGE-SP
 

Eje en voladizo ELCC

  Imprimir  
Novedad 11/2018
  • Optimizado para aplicaciones verticales
    • Elevada rigidez gracias a un innovador principio de construcción
  • Tamaño: 60, 70, 90, 110
  • Carrera: máx. 2000 mm
  • Fuerza: 300 ... 2500 N
  • Guía de rodamiento de bolas