Productos
Actuadores eléctricos
Ejes eléctricos
Ejes accionados por correa dentada EGC-TB
Ejes de accionamiento por husillo EGC-BS
Ejes EGC-HD-TB accionados por correa dentada
Ejes EGC-HD-BS accionados por husillo
Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB
Ejes accionados por husillo ELGC-BS
Ejes accionados por husillo ELGA-BS-KF
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-G
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-KF
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-RF
Unidades de eje accionado por correa dentada ELGS-TB
Unidades de eje accionado por husillo ELGS-BS
Ejes accionados por correa dentada ELGE-TB
Ejes ELGG accionados por correa dentada
Ejes accionados por correas dentadas ELGR
Eje en voladizo ELCC
Sistemas de un eje YXCS
 

Unidades de eje accionado por husillo ELGS-BS

  Imprimir  
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño de 32, 45, 60
  • Carrera de 100 ... 800 mm
  • Fuerza: 40... 200 N