Productos
Actuadores electromecánicos
Actuadores lineales y carros
Unidades de eje accionado por husillo ELGS-BS
Unidades de eje accionado por correa dentada ELGS-TB
Unidad de minicarro EGSS
Ejes accionados por correa dentada ELGE-TB
Cilindro eléctrico EPCC
Eje en voladizo ELCC
Cilindro eléctrico EPCO
Cilindro eléctrico ESBF
Ejes de accionamiento por husillo EGC-BS
Ejes accionados por correa dentada EGC-TB
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-KF
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-RF
Ejes accionados por husillo ELGC-BS
Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB
Mini carros EGSC
Ejes EGC-HD-BS accionados por husillo
Ejes EGC-HD-TB accionados por correa dentada
Minicarro EGSL
Carro eléctrico EGSK
Ejes accionados por husillo ELGA-BS-KF
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-G
Ejes ELGG accionados por correa dentada
Ejes accionados por correas dentadas ELGR
Sistemas de un eje YXCS
 

Unidades de eje accionado por correa dentada ELGS-TB

  Imprimir  
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño 45, 60
  • Carrera 200 ... 2000 mm
  • Fuerza: 65... 75 N