Productos
Técnica de vacío
Técnica de agarre por vacío
Ventosa OGVM
Pinzas Bernoulli OGGB
Ventosa de sujeción por vacío ESG, redonda
Ventosa de sujeción por vacío ESG, oval
Ventosa con rosca de fijación ESS
Ventosas ESV
Ventosa con rosca de fijación VAS, VASB
 

Ventosa de sujeción por vacío ESG, redonda

  Imprimir  
  • Tamaño de ventosa, diámetro 2 a 200 mm
  • Conexión
    • Rosca exterior
    • Rosca interior
    • Racor
    • Boquilla
  • Ventosas redondas
    • Estándar
    • Ventosas profundas
    • Fuelle x 1,5
    • Fuelle x 3,5
    • Forma de campana
  • Compensador de altura
  • Compensador angular
  • Filtro