Productos
Preparación del aire comprimido
Filtro regulador y lubricador
Serie MS
Serie D, ejecución de polímero
 

Filtro regulador y lubricador

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Tamaño: 4, 6
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión: 0,3 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
  • Caudal: 800 a 4800 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Automática
  • Vaso y funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
  • Sentido del flujo
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Lubricador proporcional.
 
  • Preparación fiable de aire comprimido para uso en entornos no críticos
  • Libre combinación con componentes de la serie D de Festo
  • Un mismo tamaño con conexión G1/4.