Productos
Preparación del aire comprimido
Filtro regulador y lubricador
Serie MS
MSB4-FRC
MSB6-FRC
 

Serie MS

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Tamaño: 4
  • Conexión: G1/8, G1/4, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caudal: 800 ... 1400 l/min
  • Manómetro con indicación en bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Purga de condensado
    • Manual
    • Automática
  • Depósito del filtro con funda de protección de material sintético
 
Gama básica
  • Tamaño: 6
  • Conexión: G 1/4, G3/8, G1/2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caudal: 1900 ... 4800 l/min
  • Manómetro con indicación en bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Purga de condensado
    • Manual
    • Automática
  • Depósito del filtro de material sintético con funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección