Productos
Preparación del aire comprimido
Filtros
Serie MS
Filtros micrónicos y submicrónicos MS-LFM
MS4-LFM
MS6-LFM
MS9-LFM
MS12-LFM
 

Filtros micrónicos y submicrónicos MS-LFM

  Imprimir  
  • Grado de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8
  • Caudal: 54 ... 360 l/min
 
  • Grado de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 140 ... 3000 l/min
 
  • Grado de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 325 ... 10000 l/min
 
  • Grado de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Caudal: 700 ... 23000 l/min