Productos
Preparación del aire comprimido
Filtros
Serie MS
Filtro de carbón activo MS-LFX
MS4-LFX
MS6-LFX
MS9-LFX
MS12-LFX
 

Filtro de carbón activo MS-LFX

  Imprimir  
  • Contenido residual de aceite <= 0,003 mg/m³
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8
  • Caudal máx.: 360 l/min
 
  • Contenido residual de aceite <= 0,003 mg/m³
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal máx.: 900 o 2500 l/min
 
  • Contenido residual de aceite <= 0,003 mg/m³
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal máx.: 6500 l/min
 
  • Contenido residual de aceite <= 0,003 mg/m³
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Caudal máx.: 7090 l/min