Productos
Preparación del aire comprimido
Filtros
Serie MS
Filtro MS-LF
MS4-LF
MS6-LF
MS9-LF
MS12-LF
 

Filtro MS-LF

  Imprimir  
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8
  • Caudal: 1000 ... 1700 l/min
 
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 2000 ... 4100 l/min
 
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 6000 ... 16000 l/min
 
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Caudal: 11500 ... 16000 l/min