Productos
Preparación del aire comprimido
Unidades de mantenimiento combinadas
Serie MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-C2M
MSE6-D2M
MSE6-E2M
 

Serie MS

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 550 ... 1500 l/min.
 
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 1900 ... 5100 l/min.
 
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 5100 ... 14000 l/min
 
  • Unidad de mantenimiento inteligente para un funcionamiento eficiente de los sistemas neumáticos
  • Combinación de regulador de presión, válvula de cierre, sensores y comunicación de bus de campo
    • Presión inicial regulada
    • Detección de la parada del sistema a través de la medición del caudal
    • Regulación de presión en stand-by
    • Detección de fugas
    • Aumento de presión ajustable regulado (arranque suave)
  • Ampliable con sistema CPX
 
  • Módulo de eficiencia energética como ampliación del nuevo MSE6-C2M o un terminal CPX
    • Económico sin nodo de bus
    • Detección de fugas
    • Medición de presión
    • Medición del caudal
 
  • Unidad de mantenimiento inteligente, para un funcionamiento energéticamente eficiente de equipos neumáticos
  • Conexión: G1/2
  • Caudal: 4500 l/min
  • Control de fugas de presión
  • Medición de presión
  • Medición de caudal
  • Medición de consumo
  • Conexión de bus de campo