Productos
Preparación del aire comprimido
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo
Serie MS
Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV
Válvulas de cierre MS-EM con accionamiento manual
Válvulas de cierre MS-EE de accionamiento eléctrico
Válvulas de arranque progresivo MS-DL de accionamiento neumático
Válvulas de arranque progresivo MS-DE de accionamiento eléctrico
 
Product Key

Serie MS

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Tamaño 6, 9
  • Conexión G1/2, G3/4, G1, también disponible con tuerca NPT
  • Presión 3,5 ... 16 bar
  • Caudal 16000 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Accionamiento eléctrico
  • Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador
  • Sentido de caudal
    • Izquierda hacia derecha
    • Derecha hacia izquierda
 
Gama básica
  • Tamaños: 4, 6, 9, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión 0 ... 21 bar
  • Caudal 1200 ... 32000 l/min
  • Accionamiento
    • Accionamiento manual
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
 
Gama básica
  • Tamaños: 4, 6, 9, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión 3 ... 18 bar
  • Caudal 1000 ... 32000 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Accionamiento
    • Accionamiento eléctrico
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
 
Gama básica
  • Tamaños: 4, 6, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 2 a 21 bar
  • Caudales: 1000 a 42000 l/min
  • Accionamiento
    • Accionamiento neumático
  • Silenciador
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Para alimentar y purgar el aire de instalaciones neumáticas (para utilizar con válvulas de cierre EM1 y EE)
 
  • Tamaños: 4, 6, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 3 a 18 bar
  • Caudales: 1000 a 42000 l/min
  • Tensión: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Accionamiento
    • Accionamiento eléctrico
  • Silenciador
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Para alimentar y purgar el aire de instalaciones neumáticas (para utilizar con válvulas de cierre EM1 y EE)