Productos
Preparación del aire comprimido
Filtro regulador
Serie MS
MS-LFR
 

Serie MS

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Tamaños 4, 6, 9, 12
  • Conexiones G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Caudal 850 ... 17000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Totalmente automática
  • Vaso y funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda.