Productos
Preparación del aire comprimido
Reguladores
Serie MS
Reguladores de presión MS-LR
Reguladores de presión para montaje en batería MS-LRB
Reguladores de presión de precisión MS-LRP
Reguladores de presión de precisión para montaje en batería MS-LRPB
Reguladores eléctricos de presión MS-LRE
 

Serie MS

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Tamaños: 4, 6, 9, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 a 4 bar, 0,3 a 7 bar, 0,5 a 12 bar, 0,5 a 16 bar
  • Caudales: 1000 a 22000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Bloque de salida angular en montaje en batería
 
  • Tamaños: 4, 6
  • Conexiones: G1/4, G1/2
  • Presión: 0,3 a 4 bar, 0,3 a 7 bar, 0,5 a 12 bar, 0,5 a 16 bar
  • Caudales: 300 a 7300 l/min
  • Montaje en batería con paso del aire de alimentación
  • Para configurar una batería de reguladores de presión con márgenes de regulación independientes entre sí
 
  • Tamaño 6
  • Conexión G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión 0,05 - 0,7 bar, 0,05 - 2,5 bar, 0,3 - 4 bar, 0,5 - 12 bar
  • Caudal 800 - 5.000 l/min
  • Sentido del flujo
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Bloque de salida angular en montaje en batería
 
  • Tamaño 6
  • Conexión G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión 0,05 - 0,7 bar, 0,05 - 2,5 bar, 0,3 - 4 bar, 0,5 - 12 bar
  • Caudal 800 - 5.000 l/min
  • Sentido del flujo
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Bloque de salida angular en montaje en batería
 
  • Tamaño 6
  • Conexión G 1/4, G 3/8, G 1/2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión 0,3 - 4 bar, 0,3 - 7 bar, 0,5 - 12 bar, 0,5 - 16 bar
  • Caudal 2.200 - 7.500 l/min
  • Sentido del flujo
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda