Productos
Sensores
Sensores de caudal
Sensores de caudal SFTE
Sensores de caudal SFAH
Sensores de caudal SFAW
Sensores de caudal SFAB
Sensores de caudal SFAM
Accesorios
 
Sensores >   

Sensores de caudal

  Imprimir  
  • Compacto y ligero
  • Instalación sencilla
  • Márgenes de medición del caudal:
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Salida analógica:
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5 V
 
  • Función ECO mediante el ajuste de la desconexión de la pantalla
  • Comunicación en serie a través de IO-Link® 1.1 integrada
  • Margen de medición del caudal
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Salida de conmutación
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Salida analógica
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
  • Un concepto de montaje y desmontaje rápido y de fácil implementación para todas las situaciones de montaje.
  • En función del estado de conmutación, se puede ajustar un cambio al color rojo en el display
  • Margen de medición del caudal
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Salida de conmutación 2x NPN o 2x PNP o IO-Link, conmutable
  • Salida analógica
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Visualización óptima mediante display giratorio con LED de alta intensidad
  • Salida de señales a elegir, para medir el consumo
  • Márgenes de medición de caudal
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Salida de conexión
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Salida analógica
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Display con LED potentes para una visualización óptima
  • Compatible con e integrable en las unidades de mantenimiento de la serie MS6.
  • Márgenes de medición del caudal
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Salida de conmutación
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Salida analógica
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Amplia gama de accesorios para cada aplicación
    • Kits de fijación
    • Soportes para sensores
    • Clips
    • Elemento posicionador