Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para ASI

Resultados: 31
Imprimir
Técnica de conexiones eléctricas > Conector > Conectores enchufables de uso universal
  • Zócalos, conectores, distribuidores y accesorios de conexión para la AS-Interface
 
Técnica de conexiones eléctricas > Accesorios para conexiones eléctricas
  • Placas de identificación
  • Tapas ciegas
  • Atadores de cables
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Módulos de entrada/salida
  • Accionamiento de válvulas
  • Gateway
  • Dispositivo direccionador
  • AS-Interface, unidad de alimentación
 
Automatización de procesos continuos > Process valves > Válvulas de asiento inclinado
  • Conector DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Rosca G según DIN ISO 228-1 o rosca NPT según ANSI/ASME B 1.20.1 o rosca RC según DIN 10226-2
  • Presión del fluido 0 ... 30 bar
  • Función de la válvula 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Apto para casi todos los medios
  • Elevada resistencia térmica y a substancias químicas
  • Certificación ATEX
 
Automatización de procesos continuos > Process valves > Válvulas de asiento inclinado
Gama básica
  • Conexión: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Rosca G o NPT
  • Gama de presión: 0 a 40 bar
  • Función de válvula de 2/2 vías NC
  • También se puede utilizar en fluidos ligeramente sucios
  • Se puede emplear en aplicaciones con vapor
  • Alimentación directa del aire de pilotaje.
 
Automatización de procesos continuos > Process valves
Gama básica
  • Válvulas de asiento inclinado de fundición roja y acero ya montadas y accionadas mediante un suministro directo de aire comprimido.
 
Técnica de vacío > Accesorios para vacío > Accesorios especiales para vacío
  • Adecuada para la gama de pinzas por vacío ESG.
  • Para ventosas de fuelle de 3,5.
 
Técnica de conexiones eléctricas > Cables > Cables de conexión para terminales de válvulas
  • Cable direccionador para slaves, como:
    • Interfaz de válvula individual
    • Terminales de válvulas Midi/Maxi
    • Terminal de válvulas CP con conexión para AS-Interface
  • Longitud del cable: 2,5 m
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Conexión CPI
  • Conexión ASI
  • Sensores de presión
  • Alimentación de tensión
  • Otros accesorios
 
Sistemas de manipulación > Accesorios para unidades de manipulación
  • Conjuntos de adaptadores, conjuntos de piezas de instalación, conjuntos de tapas, etc.
 
Sensores > Accesorios
Gama básica
  • Adaptador
  • Topes
  • Escuadra de fijación
  • Soporte para sensores
 
Sistemas con función específica
Nuevo a partir del 4/2019
  • Balanceador servoneumático con detección de pesos extremadamente rápida y automática, así como con una seguridad hasta el nivel de prestaciones d. Es ideal para los sectores del automóvil y la electrónica, así como para la industria alimentaria y la de envasado y embalaje.
 
Técnica de vacío
Gama básica
  • Gran variedad de ventosas de sujeción por vacío y ventosas con rosca de fijación:
  • variedad de formas, materiales, tamaños, así como conjunto modular de ventosas con diversos elementos de fijación, elementos de compensación angular y de altura, así como filtros.
 
Automatización de procesos continuos > Preparación del aire comprimido
  • Secadores por adsorción con punto de condensación bajo presión definido y gran caudal, así como secadores de membrana con punto de condensación bajo presión en función del caudal
 
  • ¿Desea optimizar procesos, prevenir fuentes de error o crear desarrollos rápidos del movimiento de manera más transparente sin perder de vista la calidad del producto en ningún momento?
  • Si es así, échele un vistazo a nuestra gama de sistemas de visión. Aquí encontrará la solución perfecta con toda seguridad: desde la cámara más avanzada hasta el sistema completo de visión artificial con garantía de rendimiento, facilidad de manejo y flexibilidad.
 
Preparación del aire comprimido
  • Secadores por adsorción con punto de condensación bajo presión definido y gran caudal, así como secadores de membrana con punto de condensación bajo presión en función del caudal
 
Sensores
Gama básica
  • Los sensores de proximidad de Festo están especialmente adaptados a los actuadores de la marca. Detectan el campo magnético de los imanes permanentes integrados al émbolo del cilindro y así indican también indirectamente la posición del vástago.
  • La oferta abarca desde el sensor de proximidad libremente configurable y los módulos de montaje, hasta las soluciones para aplicaciones especiales como protección antideflagrante, ácido, alimentos, agentes refrigerantes, soldadura, etc.
 
Software
Nuevo 4/2019: Versión P6 disponible
  • Con FluidDraw P6 puede generar de forma rápida y sencilla esquemas de circuitos eléctricos y neumáticos.
  • El software facilita la documentación de sistemas completos así como la creación de bocetos sencillos.
 
Automatización de procesos continuos
Gama básica
  • Electroválvulas para controlar actuadores neumáticos, con conexión tipo Namur (VDI/VDE 3845), así como válvulas específicas según aplicación, para aplicaciones de seguridad típicas en la automatización de procesos continuos.
 
Válvulas
Gama básica
  • Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos
  • Válvulas de mariposa
  • Válvulas de asiento inclinado
  • Válvulas de bola
  • Válvulas proporcionales para fluidos