Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para CPV

Resultados: 27
Imprimir
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
  • Ancho de construcción: 10, 14, 18 mm
  • Caudal: 400, 800 y 1.600 l/min
  • Varias funciones de válvula y funciones adicionales
  • Conexión a terminal electrónica de tipo CPX mediante interfaz CP.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 18 mm,
  • caudal: 1600 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 10 mm,
  • caudal: 400 l/min,
  • con seguridad intrínseca según ATEX categoría 2 (zona 1)
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Máxima concentración de funciones en mínimo espacio
  • Unidad ligera y compacta
  • Ancho: 10 mm,
  • caudal: 400 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 14 mm,
  • caudal: 800 l/min.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos universales de válvulas
  • Multipolos neumáticos,
  • placas separadoras,
  • placas ciegas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Válvulas > Conjuntos universales de válvulas
  • Caudal hasta 1.600 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Válvulas integradas
  • Para terminales de válvulas de hasta 8 válvulas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos para encadenamiento eléctrico
  • Encadenamiento eléctrico
  • Puente eléctrico
  • Conexión eléctrica
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
  • Diámetro nominal 0,7 ... 1,4 mm
  • Conexión M7, G 1/8, G 1/4
  • Electroválvula para conexión/desconexión del vacío
  • Electroválvula para impulso de expulsión.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Elementos de fijación para terminales de válvulas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Soportes para terminales de válvulas.
 
Otros equipos neumáticos > Sistemas de identificación
  • Retenedor para placas de identificación.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas de relés
  • Para CPV10 / 14:
  • 2 relés con salidas separadas galvánicamente,
  • tensión de funcionamiento: 20,4 …. 26,4 V DC.
  • Intensidad de carga por 1 A / 24 V DC +10%.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Válvulas > Conjuntos universales de válvulas
  • Conexión M5
  • Racores de 3, 4 mm
  • Caudal 150 ... 220 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Válvulas con conexiones roscadas
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico, pilotado, retorno por muelle neumático
    • Accionamiento neumático
    • Señal de indicación de estado mediante LED
  • Placas base
  • Placas de enlace.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV-SC Smart Cubic
  • Unidad compacta y de peso optimizado
  • Conexión individual,
  • 2 … 16 posiciones de la válvula / máx. 16 bobinas,
  • conexión horizontal y vertical,
  •  
  • multipolo,
  • 4 … 16 posiciones de la válvula / máx. 16 bobinas,
  • Sub-D,
  • cable plano.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV-SC Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Bloque de mando
  • SF3 (con bus de campo de Festo)
  • SB60
  • SF60 (con DeviceNet)
  • Conexión de bus Direct Link con ramal de ampliación CP
  • Módulos de entradas/salidas
  • Digitales.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Elementos de estanquidad y de separación
Gama básica
  • Tapas para cerrar conexiones no utilizadas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Tapas para cerrar conexiones no utilizadas.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Elementos de montaje para válvulas.