Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para Racores

Resultados: 77
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Racores
Gama básica
  • Encontrar el racor adecuado sin rodeos. La solución segura para cualquier unión. El cómodo sistema de unión incluye más de 1000 tipos de racores estándar y con funciones especiales.
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología neumática de conexiones > Racores
Gama básica
  • Encontrar el racor adecuado sin rodeos. La solución segura para cualquier unión. El cómodo sistema de unión incluye más de 1000 tipos de racores estándar y con funciones especiales.
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología neumática de conexiones
Gama básica
  • Conexión de cable (racor) y elementos de conexión para cable con conector de clavija o de boquilla.
  • Formas típicas para racores rápidos roscados y conexiones son: recto, L, T, X, Y
  • También hay que añadir los accesorios especiales tales como tapones ciegos.
 
Tecnología neumática de conexiones
Gama básica
  • Conexión de cable (racor) y elementos de conexión para cable con conector de clavija o de boquilla.
  • Formas típicas para racores rápidos roscados y conexiones son: recto, L, T, X, Y
  • También hay que añadir los accesorios especiales tales como tapones ciegos.
 
Automatización de procesos continuos
Gama básica
  • Tubos
  • Tubos flexibles
  • Conectores enchufables
  • Acoplamientos
  • Distribuidores
  • Sistemas de tubos protectores
  • Accesorios.
 
Gama básica
  • Tubos
  • Tubos flexibles
  • Conectores enchufables
  • Acoplamientos
  • Distribuidores
  • Sistemas de tubos protectores
  • Accesorios.
 
Tecnología neumática de conexiones > Distribuidores
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Presión de funcionamiento: -0,95 a 10 bar
  • 4 salidas o 2 salidas axial y radial
  • Número de revoluciones: 300 a 3000 rpm
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Resistente a la hidrólisis
  • De conformidad con la FDA
  • Alternativa de precio ventajoso frente al racor de acero inoxidable
  • Conexión R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca R
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos con casquillos enchufables.
  • Polipropileno
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Versión metálica
  • Altamente resistente a temperaturas extremas y a altas presiones
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
    • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados, autoblocantes
  • Racores rápidos, autoblocantes
  • Racores rápidos, orientables.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Racor de acero inoxidable
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12 o 16 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica, rosca R
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Versión metálica
  • Resistente a temperaturas extremas y a altas presiones
  • Resistente a substancias químicas
  • De conformidad con la FDA
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para el diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambiente 0 ... 150 °C
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Racores pasamuros roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
Gama básica
  • Conexión M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 2, 3, 4, 6 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca G con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Tapones para racor rápido
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Tapones ciegos
  • Distribuidores múltiples
  • Racores pasamuros roscados.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
Gama básica
  • Conexión R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Para tubo flexible de diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca G con junta anular
    • Rosca R, recubrimiento de PTFE
  • Apropiada para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Conectores tipo clavija
  • Conectores pasamuros
  • Tapones
  • Racor rápido con casquillos enchufables
  • Tapón ciego
  • Distribuidor múltiple
  • Racores pasamuros roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Resistente a salpicaduras de soldadura
  • Conexión R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
  • Rosca R con recubrimiento de PTFE
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores de boquilla
  • Clean Design
  • Altamente resistente a la corrosión, a substancias químicas y a temperaturas extremas
  • De conformidad con la FDA
  • Racor de acero inoxidable
  • Conexión: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Para tubos flexibles con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 mm
  • Conexión roscada
  • Rosca métrica con anillo de junta
  • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores de boquilla
  • Conexión M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubo flexible con diámetro interior de 3, 4, 6, 9 o 13 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca G con anillo de junta
  • Racores de unión rápida
  • Caperuzas finales
  • Distribuidores
  • Tuercas de unión
  • Distribuidores múltiples
  • Piezas anulares
  • Tornillo hueco.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Acero inoxidable
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Casquillo enchufable 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Unión roscada
    • Rosca G
  • Racores rápidos roscados
  • Tornillo de cierre
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores de encastre
  • Sin metales no férreos
  • Sin cobre, flúor ni silicona
  • Apropiado para salas limpias
  • De conformidad con la FDA
  • Diseño fácil de limpiar, con menos bordes y cantos agudos
  • Racor con encastre
  • Conexión G1/8
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 6 mm
  • Conexión roscada
  • Polímero
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores roscados
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
    • Rosca G con anillo de junta.