Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para VTUB

Resultados: 4
Imprimir
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
  • Versión ligera, resistente a la corrosión, gracias a la tecnología de polímero
  • Funciones principales; válvulas de 5/2 vías y válvulas de 3/2 vías
  • Caudal 400 l/min
  • Ancho 12 mm
  • Conector tipo clavija 4, 6 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión 2,8 ... 8 bar
  • Clase de protección IP65
  • Válvulas semi en-línea
    • Accionamiento eléctrico, servopilotadas, reposición por muelle neumático
  • Listón distribuidor metálico
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos universales de válvulas
  • Perfiles distribuidores,
  • distribuidores,
  • placas ciegas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Válvulas > Conjuntos universales de válvulas
  • Anchura 12 mm
  • Caudal 400 l/min
  • Conector de 4, 6 mm
  • Tensión 24 V DC
  • Presión 2,8 ... 8 bar
  • Clase de protección IP65
  • Válvulas semi en-línea
    • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático.