Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para cpx-cmax

Resultados: 4
Imprimir
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Controlador de ejes
  • El posicionamiento neumático y la fuerza regulan
  • un módulo de tecnología del terminal CPX
  • Utilización en todas las interfaces de bus de campo CPX, también Ethernet
  • Sencilla puesta en funcionamiento con Festo Configuration Tool (FCT)
  • Detecta automáticamente los componentes del sistema conectados: válvula VPWP, interfaz para sensores CASM o el cilindro
  • Mueve masas entre 2 y 450 kg
  • Controla fuerzas entre 30 y 4712 N
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Actuadores con sistema de medición de recorrido > Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido
  • Medición absoluta
  • Clase de protección IP67
  • Para el montaje en guía del cliente
  • Diámetros: 25, 32, 40, 63 mm
  • Carrera: 100 ... 2000 mm
  • Fuerza 295 ... 1870 N
  • Velocidad máxima: 3 m/s
  • Precisión de repetición en combinación con el controlador de posiciones CPX-CMAX: +/- 0,2 ... 0,8 mm.
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Interfaces para sensores
  • La interfaz para sensores CASM sirve para conectar los accionamientos neumáticos con sistema de medición de recorrido analógico/incremental a un controlador de posición CPX-CMAX o CPX-CMPX.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX
  • Módulos E/S
    • Digitales/analógicos
  • Nodos de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales