Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para dfm

Resultados: 3
Imprimir
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
Gama básica
  • Diámetro: 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 13... 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía deslizante
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Disponibilidad de variantes.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm,
  • carrera: 10 ... 400 mm,
  • fuerza: 51 ... 4712 N.
  • Detección de posiciones,
  • amortiguación fija/ajustable,
  • guía de deslizamiento,
  • guía de rodamiento de bolas.
  • Otras variantes a la venta:
  • rosca NPT.
 
Soluciones listas para instalar
  • Cree grupos neumáticos usted mismo con Festo Design Tool 3D.
  • Seleccione los accesorios directamente en el modelo CAD y defina su grupo premontado.
  •  
  • Disponible para las siguientes series:
    • Cilindro con vástago: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Actuador giratorio: DRRD, DRVS
    • Actuadores con guías: DFM, DGSL