Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Reinraumprodukte Klasse 4 (eventuell nicht alle Baugrößen und Varianten)

Resultados: 21
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caudal de 90 ... 1380 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensión de 5, 12, 24 V DC
  • Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento neumático, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • Encadenamiento eléctrico mediante placa base
  • De la serie VG
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Caudal 130 ... 1200 l/min
  • Tensión: 24 V DC
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Válvulas > Válvulas reguladoras de caudal > Válvulas de estrangulación y antirretorno
  • Conexión M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4
  • Racores de 3, 4, 6, 8 mm
  • Caudal 0 ... 3 300 l/min
  • Regulador de caudal.
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
  • Reed
  • Conexión eléctrica M8, cable con extremo abierto
  • 230 V
  • Alta temperatura
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
Gama básica
  • Reed
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
Gama básica
  • Presión: 0 a 10 bar
  • Tensión: 15 a 30 V DC
  • PNP
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Indicación del estado de conmutación mediante LED visibles desde cualquier ángulo
  • Conector tipo clavija neumático
  • Libremente programable
  • Punto de conmutación ajustable
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Depósito de material sintético y funda metálica de protección
  • Tamaños: MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conexiones: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 1 ... 16 bar
  • Caudal: 170 ... 5300 l/min
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaños MINI, MIDI, MAXI
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 1 ... 16 bar
  • Caudal: 130 ... 950 l/min
  • Grado de filtración: 0,01 µm
  • Indicación de presión diferencial
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaños MINI, MIDI, MAXI
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 1 ... 16 bar
  • Caudal: 250 ... 1250 l/min
  • Grado de filtración: 1 µm
  • Indicación de presión diferencial
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Serie MS > Filtro MS-LF
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8
  • Caudal: 1000 ... 1700 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Serie MS > Filtro MS-LF
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 2000 ... 4100 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Serie MS > Filtros micrónicos y submicrónicos MS-LFM
  • Grado de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8
  • Caudal: 54 ... 360 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Serie MS > Filtros micrónicos y submicrónicos MS-LFM
  • Grado de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 140 ... 3000 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Secador > Serie MS > MS-LDM1
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 50 ... 100 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Secador > Serie MS > MS-LDM1
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 200 ... 400 l/min.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Versión metálica
  • Resistente a temperaturas extremas y a altas presiones
  • Resistente a substancias químicas
  • De conformidad con la FDA
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para el diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambiente 0 ... 150 °C
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Racores pasamuros roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Resistente a la hidrólisis
  • De conformidad con la FDA
  • Alternativa de precio ventajoso frente al racor de acero inoxidable
  • Conexión R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca R
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos con casquillos enchufables.
  • Polipropileno
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Racor de acero inoxidable
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12 o 16 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica, rosca R
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores de boquilla
  • Clean Design
  • Altamente resistente a la corrosión, a substancias químicas y a temperaturas extremas
  • De conformidad con la FDA
  • Racor de acero inoxidable
  • Conexión: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Para tubos flexibles con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 mm
  • Conexión roscada
  • Rosca métrica con anillo de junta
  • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados