Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores eléctricos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 1
Imprimir
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Actuadores con sistema de medición de recorrido > Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido
  • Medición absoluta
  • Clase de protección IP67
  • Para el montaje en guía del cliente
  • Diámetros: 25, 32, 40, 63 mm
  • Carrera: 100 ... 2000 mm
  • Fuerza 295 ... 1870 N
  • Velocidad máxima: 3 m/s
  • Precisión de repetición en combinación con el controlador de posiciones CPX-CMAX: +/- 0,2 ... 0,8 mm.