Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Reinraumprodukte Klasse 6 (eventuell nicht alle Baugrößen und Varianten)

Resultados: 39
Imprimir
Actuadores neumáticos > Classic
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 415 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/regulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros redondos según ISO 6432
Gama básica
  • Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
  • Brida de fijación
 
Actuadores neumáticos > Classic
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 400 mm
  • Fuerza: 42 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • De simple efecto, simple efecto, compresión/tracción
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros roscados y cilindros multimontaje
  • Diámetro: 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carrera: 1 ... 50 mm
  • Fuerza: 37 ... 483 N
  • Doble efecto, simple efecto, compresión
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
  • Diseño plano
  • Diámetro: 8, 12, 18 mm
  • Carrera: 100 ... 900 mm
  • Fuerza: 30 ... 153 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento magnético
  • Diámetro 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Carrera 10 ... 4 000 mm
  • Fuerza 68 ... 754 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria
  • Tamaños 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Par 0,15 a 80 Nm
  • Ángulo de giro 0 ... 270°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
  • Diseño plano
  • Diámetro 6, 10, 16 mm
  • Carrera 10 ... 80 mm
  • Fuerza 17 ... 121 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Guías con rodamiento de bolas.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
  • Diseño estrecho
  • Diámetro 6, 10, 16 mm
  • Carrera 5 ... 30 mm
  • Fuerza 17 ... 121 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Guías con rodamiento de bolas.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
  • Producto integrable en la técnica de manipulación y montaje
  • Diámetro 6, 10, 16, 20, 25 mm
  • Carrera 10 ... 200 mm
  • Fuerza 34 ... 590 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Guías de rodamiento de bolas.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
  • Diámetro 4, 6, 10 mm
  • Carrera 5 ... 30 mm
  • Fuerza 7,5 ... 47 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Guía de deslizamiento
  • Guías con rodamiento de bolas.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
Gama básica
  • Diámetro: 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 13... 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía deslizante
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Disponibilidad de variantes.
 
Actuadores neumáticos > Platos divisores
  • Diámetros del disco giratorio: 65, 90, 140, 220 mm
  • Par: 2,1 a 58,9 Nm
  • División: 2 a 24
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 50, 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Fuerza: 50... 2500 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaños 35, 45, 55, 75
  • Carrera 50 ... 300 mm
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño: 15, 20, 26, 33, 46
  • Carrera: 25 ... 840 mm
  • Fuerza: 19... 392 N
  • Guía de rodamiento de bolas y husillo de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de deslizamiento integrada.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño de 35, 45, 55
  • Carrera de 50 ... 1500 mm
  • Fuerza: 50... 350 N
  • Guía de rodamiento de bolas o guía de deslizamiento.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño de 18, 25, 40
  • Carrera de 100 ... 1000 mm
  • Fuerza: 230... 1000 N
 
Pinzas > Pinzas mecánicas > Pinzas paralelas
  • La pinza más precisa de Festo, para resolver tareas que exigen un máximo nivel de precisión
  • Tamaño 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carrera 2 ... 12,5 mm por mordaza
  • Fuerza 40 ... 415 N por mordaza
  • Detección de posiciones