Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores eléctricos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 2
Imprimir
Actuadores neumáticos > Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria
Gama básica
  • Más ligero que otros actuadores giratorios
  • La carcasa protege contra inundaciones y polvo
  • Tamaño 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Momento de giro 0,15 ... 20 Nm
  • Ángulo de giro 90, 180, 270°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación elástica fija en ambos lados
 
Sensores > Sensores de posición
Gama básica
  • Para actuadores giratorios DRVS 6 ... 40 y DSM 8, 10, 12
  • Salidas de conmutación PNP, NPN y NO, NC libremente programables
  • Conexión eléctrica M8
  • Zona de detección 0 ... 270°