Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Reinraumprodukte Klasse 5 (eventuell nicht alle Baugrößen und Varianten)

Resultados: 19
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
Gama básica
  • Cilindros universales
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Numerosas variantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2800 mm
  • Fuerza 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
Gama básica
  • Dimensiones compactas para montaje en espacios reducidos
  • Diámetro: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 2,5 ... 25 mm
  • Fuerza: 4,9 ... 4712 N
  • Doble / simple efecto, compresión
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Opcionalmente sin rosca
 
Actuadores neumáticos > Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con piñón y cremallera
Gama básica
  • Mayor estabilidad, también con tamaño pequeño
  • Producto del sistema para la técnica de manipulación y montaje
  • Tamaño: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Momento de giro: 0,2 ... 112 Nm
  • Ángulo de giro 0: ... 180°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación: elástica (P), amortiguadores hidráulicos
  • Eje con brida
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
  • Tamaños: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diámetros: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carreras: 10 a 200 mm
  • Fuerzas: 17 a 483 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de jaula de bolas
 
Actuadores neumáticos > Cilindros de sujeción > Módulos de fijación
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Ancho: 10 x 30, 15 x 40, 15 x 63, 20 x 75, 20 x 120, 20 x 180 mm
  • Carreras: 3 a 5 mm
  • Fuerzas: 55 a 1690 N
 
Actuadores neumáticos > Amortiguador
  • Carreras: 4 a 60 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera: 0,6 a 380 J
  • Amortiguación autorregulable
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Mecanismo con motor fijamente instalado
  • Tamaño: 16, 25, 40
  • Carrera: 50 ... 400 mm
  • Fuerza: 50 ... 650 N
  • Husillo de bolas con vástago antigiro.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Fuerzas de avance de hasta 17 kN
  • Tamaño 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 30 ... 1500 mm
  • Fuerza: de 600 ... 17000 N
  • Montaje del motor mediante conjuntos axiales o paralelos
  • Actuador Clean Design, con guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 3000 mm
  • Fuerza: 300... 3000 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores giratorios
  • Tamaño: 20, 25, 32 mm
  • Momento de impulsión máx.: 0,7 ... 8,5 Nm
  • Ángulo de giro continuo.
 
Pinzas > Pinzas mecánicas > Pinzas paralelas
  • La micropinza, para uso en espacios extremadamente reducidos
  • Tamaños: 8, 12 mm
  • Carreras: 2, 3 mm
  • Fuerzas: 8 a 13,5 N por mordaza
  • Mordazas abiertas
  • Mordazas cerradas
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
  • Mantenimiento preventivo
  • Funciones de generación de vacío y de supervisión en una sola unidad compacta, provista de display
  • Diámetro nominal 0,45 ... 2,0 mm
  • conexión
  • racor de conexión QS6, QS8
  • electroválvula de vacío CONECTADA/DESCONECTADA
  • electroválvula para impulso de expulsión
  • vacuostato integrado.
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
Gama básica
  • Generador de vacío compacto, para la generación descentralizada de vacío, sin necesidad de mantenimiento
  • Diámetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Conexión
    • Enchufe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Casquillo enchufable 4, 6 mm
  • Estándar
    • Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
  • Inline
    • Conexión de vacío en línea en relación con la alimentación de aire
  • Válvula de impulso de expulsión neumática.
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
Gama básica
  • Generador de vacío compacto, para la generación descentralizada de vacío, sin necesidad de mantenimiento; mayor cantidad de variantes
  • Diámetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Conexión
    • Enchufe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Estándar
    • Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
  • Inline
    • Conexión de vacío en línea en relación con la alimentación de aire
  • Electroválvula para conexión/desconexión del vacío
  • Vacuostato integrado.
 
Técnica de vacío > Técnica de agarre por vacío
  • Ventosa con rosca de fijación
  • Tamaño de ventosa diámetro 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Conexión
    • Rosca exterior
    • Rosca interior
  • Ventosas redondas
    • Estándar
    • Ventosas profundas
    • Fuelle 1,5
    • Fuelle 3,5
    • Forma de campana
  • Ventosas ovales.
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
  • Válvula individual para Clean Design
  • Utilización en zona de contacto con alimentos (según la norma EN 1672-2)
  • Conexión G 1/8
  • Racor de 6 mm
  • Caudal 300 ... 650 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico, servopilotaje, reposición por muelle mecánico
    • Conexión mediante cable
    • Señal de indicación de estado mediante LED
  • Placas base
  • Placas de enlace.
 
Terminales de válvulas > Periferia eléctrica
  • Módulo de bus de campo para grupos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL y CPV
  • Protocolos de bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcionalmente 2 interfaces I-Port a través de placa base CAPC, para sistema de instalación CTEL
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaño: MINI, MIDI, MAXI
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 550 a 6000 l/min
  • Margen de regulación de la presión: 0,5 a 12 bar
  • Grado de filtración: 40 µm