Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores eléctricos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Potente cilindro grande con tirantes

Resultados: 1
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
  • Ejecución robusta con tirantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 48255 N
  •  
  • Doble efecto
  •  
  • Detección de posiciones
  •  
  • Amortiguación fija/regulable/autorregulable