Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 3
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EE de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2600 ... 7000 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Accionamiento eléctrico
  • Tamaños MINI, MIDI, MAXI
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 2,5 ... 16 bar
  • Caudal: 1000 ... 65000 l/min
  • Tensión: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
 
Válvulas > Válvulas de cierre > Válvulas de bola y válvulas de cierre
  • Conexión G 1/4...G1 1/2
  • Conexión enchufable 4, 6 mm
  • Caudal 148 ... 84 000 l/min
  • Válvula de cierre.