Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 2
Imprimir
Técnica de vacío > Generadores de vacío
  • Mantenimiento preventivo
  • Funciones de generación de vacío y de supervisión en una sola unidad compacta, provista de display
  • Diámetro nominal 0,45 ... 2,0 mm
  • conexión
  • racor de conexión QS6, QS8
  • electroválvula de vacío CONECTADA/DESCONECTADA
  • electroválvula para impulso de expulsión
  • vacuostato integrado.
 
Técnica de vacío > Classic
  • Generación de vacío y supervisión en una misma unidad de dimensiones compactas
  • Diámetro nominal 0,45 ... 3,0 mm
  • Conexión M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Electroválvula para conexión/desconexión del vacío
  • Electroválvula para impulso de expulsión
  • Silenciador integrado
  • Filtro integrado con indicación del gradom de obturación por suciedad.