Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Válvulas para fluidos

Resultados: 11
Imprimir
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
  • Conexión 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • Rosca G
  • Diámetro de la brida 60, 75, 89 mm
  • Presión de funcionamiento 0,35 ... 8 bar
  • Válvula de asiento de 2/2 vías (NC), servopilotada
  • Material de obturación NBR
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
  • Conexión: 1/4", 1/2", Clamp
  • Rosca G o NPT
  • Margen de presión: 0 ... 6 bar
  • Accionamiento neumático
  • Válvula aprisionadora de 2/2 vías
  • Cuerpo de aluminio, acero inoxidable (Clean Design)
  • Material hermetizante: EPDM, NBR, silicona
  • Para el control de substancias líquidas/en polvo, substancias sólidas y mezclas de diversas substancias.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Gama básica
  • Conexión: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Rosca G o NPT
  • Gama de presión: 0 a 40 bar
  • Función de válvula de 2/2 vías NC
  • También se puede utilizar en fluidos ligeramente sucios
  • Se puede emplear en aplicaciones con vapor
  • Alimentación directa del aire de pilotaje.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
  • Conexión G1/4 ... G1, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Caudal 2400 ... 14000 l/min
  • Accionamiento neumático.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
  • Conexiones: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Caudales: 100 a 8900 l/min
  • Accionamiento eléctrico y neumático
  • Válvula de bola con actuador
  • Patrón de conexiones según Namur VDI/VDE 3845
  • Ejecuciones resistentes a la corrosión y a los ácidos
  • Válvula de cierre de 2 vías
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
  • Conexión Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Caudal 75 ... 895 l/min
  • Taladros de bridas según ISO 5211
  • Ejecuciones resistentes a la corrosión y a los ácidos.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
  • Tamaño DN15 ... DN100
  • Caudal de 19,4 ... 1414 m³/h
  • Patrón de taladros según ISO 5211
  • Certificación ATEX
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
  • Conexión: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Rosca G o NPT
  • Gama de presión: 0,5 a 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de cierre de 2/2 vías (NC)
  • Material de junta NBR, FKM
  • Para controlar fluidos gaseosos y líquidos en circuitos abiertos
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión G1/4 ... G2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Caudal 1400 ... 31000 l/min
  • Tendido de cables
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Para el control de medios gaseosos y líquidos.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexiones: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Rosca G
  • Presión de funcionamiento: 0 a 10 bar
  • Presión nominal: 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de diafragma de 2/2 vías (NC), guiada
  • Material de juntas: caucho nitrílico, EPDM, caucho fluorado
  • Adecuada para aplicaciones cerradas, tales como sistemas de refrigeración o de llenado.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión: 1/8", 1/4"
  • Rosca G o rosca NPT
  • Presión de funcionamiento: 0 a 90 bar
  • Presión nominal: 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de asiento de 2/2 vías (NC), de mando directo
  • Material de junta: FKM
  • Adecuado para aplicaciones con alta presión y poco caudal.