Productos
Motores y controladores
Servomotores
Servomotores EMMT-AS
Servomotores EMME-AS
Servomotores EMMS-AS
 

Servomotores EMMT-AS

 
Imprimir  
Novedad 11/2018
  • Técnica de conexión sencilla (OCP: One cable plug)
  •  
  • Sistema de medición absoluta seleccionable:
    • Singleturn
    • Multiturn, sin batería
  • Tamaño: 60
  • Momento de giro: 0,6 ... 1,4 Nm
  • Tensión: 325 ... 565 V DC
  • Corriente nominal: 1,4 ... 3,2 A