Cilindros guiados

Los cilindros guiados de Festo, actuadores con barras de guía y cilindros carro, son actuadores neumáticos y constituyen uno de los “caballos de batalla” de la automatización industrial. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como la elevación, el prensado, el arrastre, la separación y muchas otras. Ambos tipos de cilindros guiados combinan las ventajas del movimiento lineal con las del movimiento guiado y destacan por su estabilidad extremadamente elevada.

Puede encontrar más productos en nuestra categoría:Cilindros neumáticos

En lo que respecta a los cilindros guiados, ofrecemos dos categorías de productos: actuadores de corredera (cilindros carro) y actuadores con barras de guía (cilindros de doble émbolo, guiados, compactos o mini guiados). Los actuadores de corredera se caracterizan por su alta precisión y su gran exactitud de repetición. Los actuadores con barras de guía están fijados a una placa de yugo, lo que los protege contra la rotación y los hace especialmente robustos y resistentes.

Cilindros carro (minicarros)

Los actuadores de carro de Festo son cilindros carro con un diseño especialmente compacto. Ofrecemos cilindros carro en varios tamaños, con una amplia gama de opciones de montaje y amortiguación, con el fin de garantizar unos tiempos de ciclo óptimos y minimizar la transmisión de vibraciones a la máquina. Los actuadores de corredera alcanzan una precisión de repetición de 0,01 mm.

Actuadores con carro

Actuadores con barras de guía

Los cilindros guiados de Festo con barras de guía son realmente robustos, resistentes, compactos y precisos. Están disponibles en diversos tamaños y versiones, y la gama abarca desde cilindros guiados convencionales hasta modelos especiales, como los destinados a aplicaciones alimentarias, de alta temperatura, para salas blancas o ATEX. Los actuadores con barras de guía pueden alojar prácticamente cualquier herramienta, alcanzan longitudes de carrera de hasta 400 mm y, si es necesario, pueden generar grandes fuerzas de posicionamiento.

Actuadores con barras de guía

Ámbitos de aplicación de los cilindros guiados

Los cilindros guiados con barras de guía están disponibles para numerosas aplicaciones, ya sea con un solo émbolo o en serie con dos émbolos. La integridad del émbolo queda garantizada por dos barras de guía que se fijan mediante el émbolo a la placa de yugo, la cual sujeta una herramienta. La placa de sujeción impide que el émbolo gire cuando se ve sometido a fuerzas transversales. Este diseño garantiza una estabilidad operativa de primer nivel.

Los cilindros guiados con barras de guía pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, tales como elevación, prensado, tracción, empuje, sujeción, frenado, retención, corte, separación y muchas otras.

Los cilindros carro suelen constar de uno o dos vástagos y un raíl de guía. En la carcasa de la corredera, estos se guían mediante elementos de cojinetes de bolas de recirculación o guías de jaula. Esto les permite realizar movimientos extremadamente precisos con una gran precisión de repetición, incluso cuando se ven sometidos a cargas transversales y pares de torsión. Los cilindros carro se montan en horizontal o en vertical y siempre realizan movimientos lineales.

Por lo tanto, los cilindros carro son ideales para tareas que requieren una alta precisión y repetibilidad. Son una solución excelente para un pórtico, como por ejemplo en un pórtico lineal 2D con ejes X y Z. También se pueden combinar en configuraciones de sujeción y alimentación o en tándem, en muchos casos sin necesidad de un adaptador.

Ajuste de la velocidad y el caudal

Los cilindros guiados están diseñados para ofrecer precisión, por lo que el ajuste del caudal de aire es fundamental para garantizar la repetibilidad. El control de caudal mediante válvulas ayuda a estabilizar la velocidad ante cargas variables y a reducir los impactos al final de la carrera. Una configuración neumática de válvulas de control de velocidad, normalmente una válvula estranguladora neumática (o estrangulador neumático), funciona como un controlador práctico de la velocidad del cilindro para lograr un movimiento limpio y predecible.

Compre online válvulas de control de caudal

Sensores para una respuesta fiable de la posición final

Para realizar tareas de manipulación con precisión, se necesitan señales claras que indiquen que se ha alcanzado la posición correcta. Emplee sensores para cilindros como los sensores de final de carrera para actuadores neumáticos. Estos sensores de posición final para cilindros, utilizados a menudo como sensores de final de carrera para cilindros neumáticos, detectan el imán del émbolo, normalmente mediante un sensor Reed para cilindros neumáticos, y proporcionan una conmutación constante. Funcionan como sensores de final de carrera para cilindros neumáticos y como sensores de final de carrera fiables para el control de secuencias