Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Actuadores sin vástago
Actuadores giratorios
Cilindros tándem, de gran fuerza y multiposición
Actuadores con guías
Cilindro de tope y unidad separadora de piezas
Cilindros de sujeción
Actuadores de fuelle y de diafragma
Platos divisores
Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos
Amortiguador
Classic
Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores
 
 

Actuadores neumáticos

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Cilindros con vástago: como cilindros compactos, cilindros de carrera corta, cilindros planos, cilindros redondos, cilindros micro, cilindros roscados o cilindros de acero inoxidable
  • Tipos seleccionados según la directiva ATEX para atmósferas potencialmente explosivas o de acero inoxidable resistente a la corrosión y, por tanto, muy fáciles de limpiar
 
Gama básica
  • Actuadores lineales compactos con o sin guía: cilindros con acoplamiento mecánico con métodos optimizados de fijación para el montaje sencillo, y cilindros con acoplamiento magnético para utilizar como sistema hermético y estanco
 
Gama básica
  • Actuadores giratorios compactos con reducido espacio de montaje y ángulos de giro ajustables, también en forma modular como actuador giratorio de doble émbolo
  • Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX para atmósferas con peligro de explosión.
 
  • Más fuerza de empuje que los cilindros normales debido a la yuxtaposición de 2, 3 ó 4 cilindros con émbolos del mismo diámetro y de la misma carrera
  • La yuxtaposición de 2 a 5 cilindros con émbolos del mismo diámetro pero de carreras diferentes permite avanzar hasta 6 posiciones .
 
Gama básica
  • Actuadores con carro, barras de guía o guías de vástago precisas.
 
  • Para detener o separar portaobjetos o paletas durante el transporte: detención suave, silenciosa y segura
  • Equipamiento rápido y sencillo de sistemas de transferencias sin aire comprimido.
 
  • Cilindros cortos sin vástago, con membrana y una carrera mucho más corta que los cilindros de fuelle
  • Sistema de tensión con accionamiento neumático
 
  • Accionamiento de membrana sin vástago; su estructura consta de dos placas de metal y un fuelle de goma.
 
  • Componentes para trabajos rotativos de montaje, con autómatas empaquetadores, estaciones de perforación y otros casos donde se utilizan herramientas o piezas rotativas.
 
Gama básica
  • Actuadores giratorios
  • Actuadores lineales con y sin sistema de medición de recorrido
  • Unidades de medición para los actuadores lineales
 
Gama básica
  • Carreras: 1,7 a 60 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera: 0,005 a 384 J
  • Amortiguación ajustable, autorregulable, amortiguaciones por topes elásticos
  • Elementos para atenuar la energía cinética
 
  • Existen tipos de producto para alternativas modernas
 
Gama básica
  • Elementos de fijación, partes acoplables, cabezales de vástago y guías para actuadores.