Productos
Actuadores neumáticos
Actuadores con guías
Actuadores con carro
Actuadores con barras de guía
 
Festo Design Tool 3D Banner

Actuadores con guías

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Diámetros: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carreras: 5 a 200 mm
  • Fuerzas: 17 a 724 N
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Guía de jaula de bolas
 
Gama básica
  • Diámetros 10, 16, 25, 32, 50, 80, 100 mm
  • Longitud de la carrera 1 ... 400 mm
  • Fuerza: 31... 4712 N
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Guía deslizante.