• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

¡Potencia compacta!

El nuevo actuador giratorio de doble émbolo DRRD combina una mayor resistencia a esfuerzos, una alta precisión y una enorme rentabilidad. Ofrece los momentos de giro necesarios desde 1,6 hasta 24,1 Nm a partir de tamaños relativamente pequeños, por lo que se trata de un producto con un precio claramente más ventajoso.

La versatilidad es una gran ventaja

El DRRD está disponible en los tamaños 16 a 40. Lo que todos tienen en común es su mayor momento de inercia de la masa máximo y cargas de rodamiento. Para el mismo rendimiento se puede optar por el tamaño más pequeño ahorrando con ello dinero y espacio de instalación, tanto en las tecnologías de manipulación y montaje como en la construcción de máquinas convencionales y de herramienta.

Seguro y potente

Incluso con un brazo de palanca largo, el actuador giratorio convence gracias a su posicionamiento preciso. Su alta precisión en las posiciones finales le hacen inigualable.

Más resistente que nunca

Gracias al diseño optimizado del cuerpo y del actuador de vástago, el DRRD resulta ideal para las difíciles condiciones del uso industrial cotidiano. A partir del tamaño 16, también se dispone de un cierre final para el bloqueo mecánico en la posición final o central, así como de una versión completamente hermética para entornos húmedos.

Amortiguación óptima

Con dos tipos de amortiguación interna; elástica o hidráulica y una amortiguación hidráulica externa. A partir del tamaño 25, se puede emplear un amortiguador interno blando o duro.

Los aspectos técnicos más destacados presentados por el jefe de producto

Con el DRRD, llevamos sus aplicaciones a un nuevo nivel de rendimiento. Más información en el vídeo: