Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas distribuidoras universales
Válvulas VUVG, para conexión simple, características dirigidas
Válvulas VUVG, para conexión simple, características avanzadas
Válvulas VUVG, plug-in
Válvulas VUVS, para conexión simple, características dirigidas
Válvulas VUVS, para conexión simple, características avanzadas
Válvulas VUWS
Válvulas VUWG
Válvulas VMPA
Válvulas CPE
Válvulas Tigre 2000
Válvulas Tigre Classic
Válvulas Midi Pneumatic
Válvulas casete
Serie adicional de electroválvulas
Válvulas neumáticas, gama complementaria
Válvulas básicas
 

Válvulas VUWS

  Imprimir  
  • serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
  • Caudal 600 ... 2400 l/min
  • Válvula con conexiones roscadas
  • Accionamiento neumático
  • Perfil distribuidor metálico
  • Placa de alimentación metálica