Productos
Preparación del aire comprimido
Unidades de mantenimiento combinadas
Serie D, ejecución metálica
Unidades de mantenimiento combinadas con lubricador
Unidades de mantenimiento combinadas sin lubricador
 

Serie D, ejecución metálica

  Imprimir  
  • Tamaño MINI, MIDI, MAXI
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 550 a 6000 l/min
  • Margen de regulación de la presión: 0,5 a 12 bar
  • Grado de filtración: 40 µm
  • Lubricador proporcional directo
 
  • Tamaño: MINI, MIDI, MAXI
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 550 a 6000 l/min
  • Margen de regulación de la presión: 0,5 a 12 bar
  • Grado de filtración: 40 µm