Productos
Técnica de conexiones eléctricas
Cables
Cables de conexión para terminales de válvulas
NEBV
KASI
KMP
KV
KVI
VMPA-KM, VMPAL-KM
 

Cables de conexión para terminales de válvulas

 
Imprimir  
  • Para conexión multipolo Sub-D
  • Cable entre el terminal de válvulas y la unidad de control
  • Cable de 0,5 ... 10 m
 
  • Cable direccionador para slaves, como:
    • Interfaz de válvula individual
    • Terminales de válvulas Midi/Maxi
    • Terminal de válvulas CP con conexión para AS-Interface
  • Longitud del cable: 2,5 m
 
  • Para conexión multipolo Sub-D
  • Cable entre el terminal de válvulas y la unidad de control
  • Cable de 1 ... 99 m
 
  • Cable para conectar el terminal de mando CPX-MMI-1
  • Cable de 1,5 y 3,5 m
 
  • Para conexión de bus de campo con rosca M9x0,5
  • Cable entre el terminal de válvulas y la unidad de control
  • Cable entre el terminal de válvulas y módulos de entradas/salidas
  • Cable entre la unidad de control y módulos de entradas/salidas
 
  • Para conexión multipolo Sub-D
  • Cable entre el terminal de válvulas MPA y la unidad de control
  • Cable de 0,5 ... 30 m