Productos
Motores y controladores
Accesorios para motores y controladores
Cables de conexión para motores
NEBM
KES
KMTR
KPWR
FBA
 

Cables de conexión para motores

  Imprimir  
Gama básica
  • Para el servomotor EMMS-AS y el motor paso a paso EMMS-ST
  • Longitud del cable: 5 a 15 m
 
  • Para conexión de E/S, para conectar el controlador de motor SFC-DC a cualquier control
  • longitud de cable 2,5 ... 10 m.
 
  • Para conectar el motor y el controlador del motor SFC-LAC o SFC-DC
  • Longitud del cable: 2,5 a 10 m
 
  • Para controlador de motor SFC-DC para conexión de la alimentación de carga y de la lógica
  • longitud de cable 2,5 ... 10 m.
 
  • Adaptador de bus de campo para conectar a CANopen o PROFIBUS.