Productos
Sistemas de manipulación
Sistemas cartesianos
Pórticos verticales 2D de dos ejes
YXML
YXCL
EXCT
 

Pórticos verticales 2D de dos ejes

  Imprimir  
  • Carreras: máx. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Módulos YZ: eléctricos
  • Tiempos de ciclo cortos gracias al gran dinamismo
  • Carga útil: depende del dinamismo que exige la aplicación
  • Basado en mecánica EXCT
  • Dimensionado y configuración mediante Handling Guide Online
 
  • Carreras: máx. 3000 mm (X), 800 mm (Y)
  • Módulos Y: eléctricos
  • Módulos Z: posibilidad de eléctricos y neumáticos
  • Carga útil: depende del dinamismo que exige la aplicación
  • Dimensionado y configuración mediante Handling Guide Online
 
  • Carreras: máx. 2000 mm (Y), 800 m (Z)
  • Módulos Y: eléctricos
  • Módulos Z: eléctricos
  • Ciclos de corta duración por el alto dinamismo
  • Carga nominal de 0 a máx. 10 kg