Productos
Actuadores electromecánicos
Accesorios para actuadores electromecánicos
Guías lineales
Ejes de guía ELFC
Unidades de guía EAGF
Ejes de guía ELFA-KF
Ejes de guía ELFA-RF
Ejes guía ELFR
Ejes de guía EGC-FA
 

Guías lineales

  Imprimir  
  • Tamaño: 32, 45, 60, 80
  • Carrera: 100 ... 2000 mm
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Para eje de accionamiento ELGC
 
Gama básica
  • Tamaño 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 10 ... 550 mm
  • Para la seguridad torsional de cilindros eléctricos ESBF y EPCO al aplicar grandes pares
  • Guía de rodamiento de bolas
 
  • Tamaño: 70, 80, 120
  • Carrera: 50 ... 7000 mm
  • Guía de bolas
  • Para eje de accionamiento ELGA
 
  • Tamaño de 70, 80
  • Carrera 50 ... 7000 mm
  • Guía de rodillos
  • Para eje de accionamiento ELGA
 
  • Tamaño de 35, 45, 55
  • Carrera de 50 ... 1500 mm
  • Guía de rodamiento de bolas o guía de deslizamiento
  • Para eje de accionamiento ELGR
 
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Guía de rodamiento de bolas.