Productos
Sistemas de visión
Dispositivos de control SBRD
Cabezales de cámara SBPB
Sensores de visión SBSC
Sensores de visión SBSI
Sistemas de cámara compacta SBOx-M
Sistemas de cámara compacta SBOx-Q
Checkbox Compact CHB-C-N
Accesorios
 
 

Sistemas de visión

  Imprimir  
  • El controlador SBRD-Q controla los cabezales de cámara conectados.
  • El sistema de cámara SBRD puede utilizarse para las siguientes tareas:
    • Reconocimiento de posición y ángulo de giro
    • Pick and Place
    • Control de calidad
    • Medición
    • Lectura de códigos de barras y códigos Data-Matrix (códigos 1D y 2D)
    • Lectura de caracteres (OCR)
 
  • Cabezal de cámara remoto para el sistema multicámara SBRD-Q
  • Resolución
    • 1,3 megapíxeles
    • 2 megapíxeles
    • 5 megapíxeles
  • Sensor de imagen CMOS
    • Monocromático
    • Color
 
  • Sensor de visión con lente de montura C
  • lector de códigos SBSC-B
  • Lectura de códigos de barras 1D y códigos de matriz 2D.
    • También códigos marcados directamente difíciles de leer
  • Sensor de objetos SBSC-Q
    • Control de calidad sencillo
    • Seguimiento de posiciones en 360º
  • . Algoritmos de detección rápidos y de alto rendimiento
  • Sensor de colores SBSC-F
    • Detección de objetos de alto rendimiento con detección de color
    • Mayor estabilidad en comparación con imágenes en escala de grises.
    • Detección partes autoiluminadas (p. ej., LEDs de colores)
  • Sensor universal SBSC-U
    • Todas las funciones de lector de código, sensor de objetos y de colores disponibles
    • Alternativa rentable a sistemas de visión convencionales
 
  • Lector de códigos SBSI-B
    • Lectura de códigos de barras 1D y de códigos 2D
    • También para códigos de difícil lectura, marcados directamente
  • Sensor de objetos SBSI-Q
    • Control de calidad sencillo
    • Guiado de posición en 360°
    • Algoritmos de detección veloces y de alto rendimiento
 
  • Sistemas inteligentes de cámara compacta para el diagnóstico y el control de funcionamiento de un movimiento de evolución rápida.
 
  • Cámaras inteligentes para el posicionamiento preciso de los ejes, identificación de modelos, detección de posición y control de calidad en 2D de las piezas móviles y en reposo.
 
  • Sistemas y componentes para la identificación óptica de tipos y para comprobar la posición y la calidad de las piezas pequeñas al ser alimentadas en sistemas modernos de montaje y fabricación.
  • Longitud mín. de las piezas: 1 mm
  • Diámetro mín. de las piezas: 0,5 mm.
 
  • Luces externas
  • Elementos de montaje
  • Objetivos