Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para ELGC

Resultados: 3
Imprimir
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Gama básica
  • Tamaño 32, 45, 60, 80 mm
  • Carrera máx. 1000 mm
  • Fuerza 110 ... 780 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Gama básica
  • Tamaño 45, 60, 80 mm
  • Carrera máx. 2000 mm
  • Fuerza 75 ... 250 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Accesorios para actuadores electromecánicos > Guías lineales
  • Tamaño: 32, 45, 60, 80
  • Carrera: 100 ... 2000 mm
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Para eje de accionamiento ELGC